140-2377: Joint de tige en demi-lune
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    140-2377: Joint de tige en demi-lune

    Numéro de pièce : 140-2377
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type A

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 1,77
    • Diamètre intérieur (in): 1,38
    • Forme du joint: Type A
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,43
    • Matière: URE
    underground articulated truck
    AD45B, AD30

    mini hydraulic excavator
    301.5, 301.6, 301.6C, 302.5C, 301.8C, 302.5, 301.8

    wheel-type loader
    906M, 908H, 906H, 907H, 906, 908M, 906H2, 906K, 908H2, 907H2, 907M, 902, 907K, 908, 908K

    skid steer loader
    226B3, 279D, 216B3, 277D, 246D, 272D XHP 299D2, 287C, 299D, 287C2, 289D, 247B3, 299D2 XHP 247B, 272C, 262D, 216B, 272D, 279C2, 299D XHP 289C, 297D2 XHP 297D, 226B, 297D2, 262C2, 277C, 297C, 287D, 262C, 297D XHP 279C, 277C2, 299C, 256C, 272D2, 272D2 XHP 289C2, 246C