140-2455: ASS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    140-2455: ASS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 140-2455
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (mm): 160
    • Diamètre de la bride (mm): 195
    • Inclinaison de chaîne (mm): 203,2
    • Type de bride: Bride simple
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.