140-4005: ENS. ROUE LIBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    140-4005: ENS. ROUE LIBRE

    Numéro de pièce : 140-4005
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roue folle

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 11,42
    • Diamètre de la bride (in): 12,99
    • Type de bride: Bride centrale
    mini hydraulic excavator
    302.5