140-6823: ARÊTE DE COUPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    140-6823: ARÊTE DE COUPE

    Numéro de pièce : 140-6823
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Lame de coupe à usage intensif (35 mm).


    Attributs :
    Lame de coupe à boulonner/Section centrale.


    Applications recommandées :
    Groupes de lames sur certaines chargeuses 966, 970 et 972.

    • Hauteur (in): 14,17
    • Hauteur (mm): 360
    • Largeur (mm): 35
    • Longueur (in): 55,1
    • Longueur (mm): 1 399,5
    • Machine: Chargeuse
    wheel loaders
    966G, 972K, 966H, 966K, 966M, 966GII, 972GII, 966MXE, 972G, 972MXE

    wtl
    972G, 966M, 970F, 972H, 966G, 966G II 966K, 966M XE 972G II 972M XE 966H, 966L, 972M, 972K