• \
  • Accueil
  • 140-7601: Segment Protection de la lame
140-7601: Segment Protection de la lame
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    140-7601: Segment Protection de la lame

    Numéro de pièce : 140-7601
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Segment Protection de la lame

    Description :
    Ils constituent la solution idéale pour déplacer les matériaux déjà utilisés ayant un impact et une abrasion modérés.

    Attributs :
    Les segments Cat® offrent plus de matériaux d'usure au niveau du bord d'attaque, pour une durée de vie supérieure et des investissements réduits en pièces élémentaires. Les segments réversibles offrent davantage de matériaux d'usure au niveau du bord d'attaque, réduisant ainsi les besoins en pièces élémentaires. Les segments sont chacun dotés d'une partie centrale distincte, ainsi que d'un profil gauche et d'un profil droit distincts pour tenir compte des lames de base en V.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de l'extrémité (mm): 360
    • Longueur (mm): 291
    • Épaisseur (mm): 30
    wheel loaders
    950K, 950G, 950H, 962H, 962G

    wtl
    962G II 950M, 962L, 962M, 950G II 962G, 950H, 950G, 950 GC 962H, 950L, 962M Z 950M Z 962K