140-8920: ENS. MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    140-8920: ENS. MOTEUR

    Numéro de pièce : 140-8920
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Moteur de régulateur

    Description :

    • Les moteurs sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,8
    • Hauteur (mm): 172,72
    • Largeur (mm): 274,32
    • Longueur (in): 10,8
    • Longueur (mm): 274,32
    mini hydraulic excavator
    307-A

    excavator
    307