140-9597: ROULEMENT - MANCHON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    140-9597: ROULEMENT - MANCHON

    Numéro de pièce : 140-9597
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague de pignon de renvoi

    Description :

    • Les bagues sont des composants importants des pignons de renvoi, lesquels peuvent changer le sens de rotation de l'arbre de sortie ou peuvent servir à réduire la taille des pignons d'entrée ou de sortie tout en conservant l'espacement des arbres.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,4
    • Longueur (in): 3,9
    3500
    SPF743, 3508B, G3516B

    marine products
    3512B, 3512, 3512C, 3516C, 3516E, 3508C, 3508B, 3516, 3508, 3516B, 3512E

    engine - generator set
    3516C, 3512B, 3516B, 3516, G3516B, G3516C, G3520C, PMG3516 3512C, 3512, 3508B, G3516, XQC1600, G3512, G3508, PM3508 3508

    wheel-type loader
    994F, 994D, 992G, 994K, 994

    engine - industrial
    G3512, 3512E, 3516, SPF343C 3508B, 3516C, 3512, G3512H, 3516B, 3512B, G3516C, G3508, SPF343 3508C, G3516, SPS343 3508, 3512C, SPT343

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    785C, 785D, MT4400D AC 784B, 793D, 785, 789D, 793C, 793B, 789, 777C, 776C, 776D, 789B, 777D, 777, 784C, 797, 789C, 785B, 777B

    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    2016 3512B, CX48-P2300 3508B, 3512C, TH48-E80 3512E, 3516C, 3516B, 3512, TH48-E70

    off highway trucks
    785G, 797B

    wheel loaders
    994H

    excavator
    5130, 5230, 5230B, 5130B