141-4690: ASS. BARRE - BALANCIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    141-4690: ASS. BARRE - BALANCIER

    Numéro de pièce : 141-4690
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Balancier de suspension

    Description :

    • Les balanciers de suspension sont fixés en leur centre au châssis principal de la machine, ainsi qu'aux extrémités de chaque châssis porteur. Cela permet aux extrémités avant des châssis porteurs d'osciller ou de se déplacer verticalement, afin de maintenir davantage de chaîne au sol sur les terrains irréguliers. Les balanciers de suspension fournissent également une plate-forme de travail plus stable au conducteur, lequel pourra ainsi travailler confortablement à des vitesses plus élevées, et augmenter sa productivité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Balancier de suspension
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 220
    • Longueur (mm): 1 543,2
    track-type tractor
    D7R XR D7R II D7R, D7R LGP