145-4518: BATTERIE 12 V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    145-4518: BATTERIE 12 V

    Numéro de pièce : 145-4518
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de gamme usage général 12 V avec capacité de démarrage à froid de 540 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Acide nominal de remplissage (US qt): 3,5
    • Application: Batterie de démarrage
    • Capacité Ah sur 20 heures: 48
    • Capacité de réserve (mins): 80
    • Cosse: Goujon fileté
    • Longueur (in): 8,80
    • Poids (piles sèches) (lbs): 23
    • Poids (électrolyte liquide) (lbs): 29,5
    • Taille de groupe: 26R
    • Tension (volts): 12
    • Type d'entretien: Sans entretien
    • Type de batterie: Sec
    • Type de grille: Conception de grille en alliage plomb-calcium
    • Énergie de démarrage à froid: 540
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.