146-5652: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    146-5652: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 146-5652
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    wheel tractor scrapers
    631G, 621G, 637G, 627G, 623G

    wheel loaders
    992G

    wheel dozers
    854G

    knuckleboom loaders
    579C, 2384C, 559C, 2484C, 579D, 2484D