146-5762: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    146-5762: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 146-5762
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    material handler
    MH3022, MH3026, MH3024

    wheel tractor-scraper
    611

    wheeled excavator
    M322D, M322F, M318D MH M322D2 MH M324D2 MH M322D MH M322D2

    road reclaimer
    RM-350B

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    950G, 962G