147-0182: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    147-0182: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 147-0182
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Joints pour système de climatisation automobile ; joints soufflets souples haute température ; joints de direction assistée haute température ; joints hydrauliques haute température ; joints de chemise centrale
    • Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; carburants Diesel ; lubrifiants Diester ; ozone ; huiles de pétrole, graisses ; réfrigérant HFC - 134a (non-fréon) ; fluides de silicone ; vapeur d'eau ; liquides de refroidissement moteur à base d'eau
    • Diamètre de la section (mm): 3,5
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 0,48
    • Diamètre intérieur (mm): 12,3
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 12,29
    • Désignation des matériaux: Le HNBR présente une excellente résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refroidissement, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Certaines formules peuvent être utilisées avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: HNBR (78), HNBR - Nitrile hydrogéné
    • Non-compatibilité: Essences aromatiques et oxygénées ; fluides de frein automobile et avions ; hydrocarbures chlorés ; éthers ; cétones ; fluides esterphosphoriques
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 206
    • Température (°C): -40° - 121°
    • Température (°F): -40° - 275°
    cold planers
    PM-465

    asphalt pavers
    BG-2455D, AP1055F

    wheel tractor-scraper
    637K, 623F, 637E, 637G, 627K LRC 637D, 621E, 627E, 621F, 627G, 627F, 623E

    engine - generator set
    C9, 3406C, 3306, 3412C, C9.3, C9 GEN SET XQP300 3406B, 3516C, G3406, 3126B, 3408B, 3408C, 3304B, 3412, 3408, 3304

    track feller bunchers
    521B, 521, TK732, TK721, TK722, 522B, 5412

    forest products
    2390, 551, TK711, 552, 2391, 522, TK751, 2290, 541, TK752, 541 2 573, 2491, 552 2 532, 586C, TK741, 511, 584, 584HD, 2590, 322C

    wheel-type skidder
    535C, 525C, 525B

    track excavators
    330C, 322C, 325C, 329D, 336E, 336D2L, 325CL, 336DL, 336FLN, 336DOEM, 330CL, 336EL, 336FL, 349EOEM, 336-07, 324DL, 329DL, 322CL, 329DLN, 328DLCR, 329DLOEM, 325DL, 330DL, 325CCR, 325DLN, 375, 336ELH, 5080, 324D, 322CLN, 336FOEM, 375L, 336DLN, 336EOEM, 325DLOEM, 336D2, 340FUHD, 390D, 340-07 340F, 336FLH, 336D, 336EH, 330DMH, 326DL, 322BL, 322BLN, 340FL

    expanded mining products
    MD5075

    track type tractors
    D7R, D7E, D6T, D8N, D6RIIXL, D8RLRC, D6RIILGP, D7RXR, D6TXL, D6RIII, D6R2LGP, D6TXLVP, D6RIIIXL, D6R, D6TLGPVP, D6RII, D6TLGP, D6RIIIXW, D6RXR, D6NXL, D6TXW, D6TXWVP, D7RLGP, D6RXL, D6RLGP, D7ELGP, D6R2, D6RIIXW, D6NLGP, D8RII, D5NLGP, D8NNSUC, D6TLGPOEM, D6T2XL, D6T2LGP, D6T2XW, D6RIIILGP

    articulated trucks
    725C, 725C2, D350E, D400E, D350EII

    cold planer
    PM-102, PM310, PM313, PM312

    track-type tractor
    D6T XL D6R, D6N, D6T, D6T LGP D6R II D6T XW D7E LGP D6R III D6R STD D6T XW PAT D8R D7R LGP D7R XR D6T LGPPAT D8R II D8N, D6R XL D7E, D5N D6T XL PAT D6R LGP

    engine - machine
    C-9

    backhoe loaders
    444F

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600 C9, C7, TH31-C9I TH31-C9P TH31-E61

    track-type loader
    973D, 973, 973C, 953C

    brush cutters,industrial,other
    586C, 2864C

    stabilizers/reclaimers
    SS-250B, RM-350B, RM-250C, RR-250B

    log loaders forestry
    325DFMLLA, 325DFMLL, 324DFMLL

    7 to 9 liter
    C7, C9, 3126B, 3126E, C9.3B, C9.3, XQP275

    wheel tractor scrapers
    627F, 627G, 623F, 637G, 627E, 621F, 627K, 623E, 621E, 637K, 627H, 621B, 623B, 627EPP, 637KLRC

    motor grader
    140M 3 120H, 12M 2 12M 3 12H, 140M 2 160M, 140M 3 AWD 140G, 160M 3 12M, 14L 120H NA 16G, 140M, 16H NA 135H, 160M 3 AWD 140, 160M 2 12M 3 AWD 140K 2 160K, 120K 2

    wheel-type loader
    990 II 980G II 966K XE 950H, 962G II 966M XE 950F II 966K, 950G II 980F II 972M XE 966D, 938G II 972M, 924G, 980C, 966F II 966E, 962H, 966M, 980G, 924GZ, 938G

    engine - industrial
    C-9, 3406B, C7, 3406C, C9.3B, C9.3, C9, 3126, 3126B, G3406, HT400

    track loaders
    963C

    compactors
    815B, 825G, 826G, 815FII, 826GII

    articulated dump truck
    D350E II

    motor graders
    16G, 160K, 140G, 140K, 140M, 120K, 12M, 160M, 12K, 160M3AWD, 120HNA, 135HNA, 140MAWD, 14LAWD, 160MAWD, 140K2, 12M3AWD, 12M3, 160M3, 12HNA, 140M2AWD, 140M3, 140M3AWD, 160M2, 120K2, 16H, 140M2, 160M2AWD, 12M2AWD

    engine - truck
    3406C, C-9, 3126E, C9, C7, 3126, C-12, 3406B, 3116, 3126B

    pipelayers
    PL72, 561N, 587R, 578, 583R

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    asphalt paver
    BG-260D, AP-1000F AP-755, AP-1055D, AP-1055F BG-2455D, AP-1000D

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H, IT62G II

    generator
    SR4B

    15 to 18 liter
    G3406, 3406C, 3406B, 3406C CKD

    forestry excavators
    325CFMHW, 325DFMGF, 330CFMST, 322CFMST, 330CFMHW

    skidders
    545C

    wheeled excavator
    M325C MH M330D M322D MH

    road reclaimer
    RR-250, RM-350, SM-350, SS-250

    wheel dozer
    824G II 814F II

    excavator
    336E L 336D2 L 330D FM 330D L 330D MH 329D L 325C, 330D, 336E, 322C FM 324D L 330C, 322C, 329D LN 324D LN 336D L 325C FM 324D FM 340 340D L 325D, 568 FM 330D LN 336D2 XE 325D L 336 336E LH 336F LN XE 336D2, 336F L 345 GC 336F, 324D, 336F L XE 330C FM 325C L 330C LN 325D FM 330C L 336F LN 336D2 GC 568 FM LL 330C MH 340F, 325D FM LL 325D MH 324D FM LL M325D L MH 336FMHPU 336D, M325D MH 322B L 340D2 L 314E CR

    wheel loaders
    IT38G, 966M, 962H, 972M, 966L, 980C, 972K, 950H, 980F, 966K, 962G, 980G, 960F, 972L, 966F, 980GII, 966KXE, 962GII, 972MXE, 950G, 966MXE, 950GII, 966FII, IT62G, 980FII, 950F, 938GII, 950FII, 990

    wheel dozers
    824G, 814B, 814FII, 824GII

    earthmoving compactor
    815F II 826C, 816F II 826G II