147-0383: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    147-0383: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 147-0383
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    motor grader
    12H NA 12H ES 160H, 160H NA 140H NA 140H ES 160H ES 12G, 12H, 140G, 143H, 14G, 140H, 14H NA 163H NA