147-0384: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    147-0384: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 147-0384
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    engine - generator set
    3456

    motor grader
    12H, 12H NA 12G, 140H ES 160H, 140H NA 12H ES 140G, 140H, 14H NA 160H NA 160H ES 14G, 163H NA 143H