147-5553: GOUJON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    147-5553: GOUJON

    Numéro de pièce : 147-5553
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goujon de collecteur d'échappement

    Description :

    • Les goujons sont des composants importants des collecteurs d'échappement, qui recueillent les gaz d'échappement de plusieurs cylindres dans un même tuyau.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): M10
    • Désignation des matériaux: ISO 898-1 Class 10.9
    • Fonctionnalité de verrouillage: Interference Thread and Adhesive Patch
    • Grade: 10.9
    • Hauteur (in): 1
    • Hauteur (mm): 25,4
    • Largeur (mm): 69,85
    • Longueur (in): 3,75
    • Longueur (mm): 95,25
    • Notas: Thread Length (mm)20, Stud End Thread Length: 15
    • Pas du filetage du goujon: 1.5
    • Pas du filetage du trou: 1.5
    • Revêtement: n/a
    • Taille de filet du goujon: M10
    telehandler
    TL1055D, TL1055C, TL1255C, TH408D, TH3510D, TH336C, TL1255D, TH357D, TH407C

    wheel tractor-scraper
    613G

    paving compactor
    CP-68B CS-54 CW-34 CB-44B CB-64B CS-683E, CS-563E, CS-74 CP-573E, CS-68B CS-54B CP-54B CS-56 CS-76 CS-64B CP-74B CS-66B CB13, CP-56 CB-66B CS-64 CP-533E, CB10, CCS9, CB-54B CP-76 CP-663E, CB-68B CP-74 CP-54 CS-533E, CP-44 CP-563E, CS-74B CS-583E, CB-64 CB16, CS-56B CS-44 CS-663E, CS-78B CP-64 CS-573E, CP-56B CB-54 CB15

    engine - generator set
    C4.4, C6.6, 3056, C4.4XQ80

    motor grader
    120M, 12M

    forest products
    2384C, 548 553C, 2470C, 574B, 559C, 2484C, 579C, 560B, 564, 550B

    wheel-type loader
    938H, 930G, 914M, 928G, 930M, 924G, 924GZ, 930K, 924K, 910M, 938K, 918M, 938M, 914G, 926M

    engine - industrial
    C4.4, 3054C, C6.6, 3056, 3056E, C7.1, 3054E

    material handler
    MH3026, MH3024, MH3022

    asphalt paver
    AP-655C, AP-600, AP-600D, AP555F, AP-500E, BG600D, AP-655D, BG555E, BG655D, AP500F, BG500E, BG-2255C, AP-555E BB-760

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT14G, IT38H

    track-type tractor
    D6N, D4K2 XL D5K2 LGP D3K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D6N XL D6K D6K XL D6N OEM D6N LGP D4K2 LGP D3K XL D3K LGP D5K LGP D4K LGP D5K XL D6K2 LGP D6K2 XL D6K LGP D4K XL

    wheeled excavator
    M322F, M322C, M316C, M318C, M318D MH M322D MH M314F, M315C, M320F, M313C, M318F, M322D, M316F, M316D, M313D, M318D, M315D, M318C MH

    engine - machine
    C6.6

    track-type loader
    953D, 953K

    excavator
    323E L 316E L 320E L 318F L 323F L 323F 315F LCR 313F 320E, 318E L 320E LRR M318F, 314F CR 330 GC 314E CR 538 314E LCR 312E L 326F, 312E, 323E LN 316F L 313F L 326F LN 335F