147-6603: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    147-6603: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 147-6603
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques (jusqu'à 10 335 kPa/1 500 psi) ; joints de direction assistée ; joints de thermostat de radiateur
    • Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau ; ORFS, joints STORS
    • Diamètre de la section (mm): 1,8
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 0,25
    • Diamètre intérieur (mm): 6,4
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 6,40
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (90)
    • Non-compatibilité: Liquides de frein automobile et avion ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides esterphosphoriques ; acides forts ; lumière ultraviolette
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Température (°C): -40 - 100
    • Température (°F): -40 - 212
    track feller bunchers
    522B, 521B

    motor grader
    140H NA 16G, 120H ES 12H, 135H, 160H ES 160H, 140H, 120H, 12H NA 160H NA 163H, 160G, 12G, 120G, 140, 160K, 120H NA 135H NA 12H ES 140H ES 14H NA 130G, 163H NA 120K, 140K 2 140G, 16H NA 120K 2 24H, 14G

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966F II 950G, 962H, 994K, 994F, 950F II 962G II 980G, 950H, 990K, 972G II 980H, 950F, 988K, 990 II 972G, 950G II 972H, 988 XE 966G II 960F, 993K, 966H, 962G, 992K, 988H, 988G, 966G, 994D, 980G II 970F, 988F II 994, 988K XE 994H

    engine - industrial
    C6.6

    track excavators
    365B, 312F, 320B, 312D2, 313D2, 313D2L, 5080, 385COEM, 350L, 325B, 315FLCR, 385B, 385C, 312E, 325BL, 350, 385BL, 365BMH, 390D, 345BL, 312D2L, 345BIIL, 314ECR, 320BS, 330BL, 322BL, 375, 320BLN, 365CLOEM, 345BII, 365CL, 5090B, 375L, 330BLN, 385CFS, 313FLGC, 311FLRR, 313FL, 320BL, 365BL, 385CL, 314ELCR

    expanded mining products
    6015B

    track type tractors
    D8N, D11R, D8T, D7R, D6T, D6R, D9R, D11T, D9RLRC, D6RLGP, D6RXL, D6RII, D6RXR, D7RII, D8RLRC, D6TXL, D6RIIXL, D6TLGPVP, D6HIIXL, D7RXR, D6RIIIXL, D8RII, D7RLGP, D6RIILGP, D6RXW, D6HIIXR, D7RIIXR, D6TLGP, D6R2, D6RIII, D7RIILGP, D6TXW, D6RIIXW, D6RIIIXW, D6TXWVP

    compactors
    826G, 826K, 825K, 816K, 836G, 815K, 836H, 825H, 825G, 825GII, 826GII, 815KLRC

    motor graders
    16H, 140G, 160H, 120G, 120H, 12G, 12H, 140K, 12K, 135H, 160K, 140H, 143H, 14H, 120, 120LAWD, 12HNA, 140HNA, 120HNA, 160HNA, 135HNA, 163H, 120K2, 140K2, 140GC 140-13AWD, 140-13

    large mining products
    6015B, 5110BME

    mining
    6015B

    asphalt paver
    AP-1050B, BG-245C

    integrated toolcarrier
    IT62G II

    track-type tractor
    D11T, D9R, D6T, D6R II D6R, D6R III D7R, D7R II D6H XL D8R II D6R XL D7R XR D6R STD D6R LGP D8R D6H XR D6H, D11R, D7R LGP

    wheel dozer
    854G, 844K, 824G II 854K, 834G, 824K, 844, 8A4K

    excavator
    385B, 311F LRR 385C L 5130B, 345B L 385C, 322B LN 314E LCR 312C, 390D L 312D2 L 330B L 314D LCR 345B II 322B L 350-A 314D CR 365C L MH 313F 365C L 315F LCR 313F L 312E L 365B, 312D L 5110B 311C 5130, 320B L 314E CR 314C 312D2 GC 325B L 365C 313D2, 385C FS 312D, 325B LN 345B, 312F GC 330B LN

    wheel loaders
    IT62G, 980H, 966G, 972H, 990K, 994K, 966H, 993K, 950H, 972G, 966F, 962G, 986K, 992G, 992K, 950K, 990H, 988K, 950G, 962H, 980F, 960F, 962K, 988G, 970F, 950F, 980G, 990, 988H, 993KLRC, 950GII, 950FII, 962GII, 988KLRC, 966GII, 980GII, 990KLRC, 972GII, 966FII, 994KLRC, 992KLRC

    wheel dozers
    824K, 844, 834G, 854K, 844K, 834H, 854G, 814K, 824G, 844H, 824H, 824GII, 854KLRC, 844KLRC

    earthmoving compactor
    826G II 816K, 836G, 815K, 826H, 825G II