• \
  • Accueil
  • 147-8908: COURROIE TRAPÉZOÏDALE - RESSORT
147-8908: COURROIE TRAPÉZOÏDALE - RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    147-8908: COURROIE TRAPÉZOÏDALE - RESSORT

    Numéro de pièce : 147-8908
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 12,7 mm (0,50 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 0,50
    • Longueur de la courroie (in): 75,51
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Non dentées
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.