148-0202: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-0202: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 148-0202
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    marine products
    3618, 3412E, C280-16, 3608, C280-8, C280-6, C280-12, 3606, 3616, 3612

    petroleum products
    TH35-E81 C11, CX31-C13I TH35-C13I C13, CX31-P600 CX31-C11I TH35-C11I

    engine - industrial
    C11, C13

    off-highway truck
    797, 797B