148-3548: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-3548: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 148-3548
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux cylindriques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux cylindriques réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse faible à modérée et charge élevée avec une poussée latérale faible à modérée.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 0
    • Diamètre intérieur (in): 0
    • Épaisseur (in): 0
    exc
    345C, 349F L 349E L 349E L VG 349D2 L 330D L 349D2, 352F, 345C MH 345B II 330C, 349D L 374F L 345D L 352F XE VG 349E L HVG 345C L 374D L 349D, 349F LXE 352FMHPU 352F-VG 330D MH 345D L VG 336F, 345D, 374F 349F, 349E, 345B II MH 352F OEM

    com
    836G, 836H

    wtt
    834H, 834G

    wtl
    992K, 988G, 988K, 988K XE 993K, 988H, 994K, 990K, 988 XE 994H