148-3665: ENS. BRAS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-3665: ENS. BRAS

    Numéro de pièce : 148-3665
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bras de balancier de suspension

    Description :

    • Les balanciers de suspension sont fixés en leur centre au châssis principal de la machine, ainsi qu'aux extrémités de chaque châssis porteur. Cela permet aux extrémités avant des châssis porteurs d'osciller ou de se déplacer verticalement, afin de maintenir davantage de chaîne au sol sur les terrains irréguliers. Les balanciers de suspension fournissent également une plate-forme de travail plus stable au conducteur, lequel pourra ainsi travailler confortablement à des vitesses plus élevées, et augmenter sa productivité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 424,2
    • Largeur de train de roulement (mm): 248,9
    • Longueur (mm): 2 254
    adt
    735, D350E II 740, D400E II