148-4633: PIGNON - PLANÉTAIRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-4633: PIGNON - PLANÉTAIRE

    Numéro de pièce : 148-4633
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Engrenage planétaire

    Description :
    Engrenage à utiliser dans les systèmes de planétaires des réducteurs. La quantité varie en fonction du composant.


    Attributs :
    Les engrenages de réducteur Cat® sont conçus pour optimiser les performances du système et une durée de vie équilibrée du système. Les engrenages de réducteur Cat bénéficient de traitements métallurgique et thermique, d'un profil de dents et d'une finition de surface qui optimisent la durée de vie des engrenages et garantissent des performances optimales pour les réducteurs.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 23,7, 4,3
    • Diamètre (mm): 602, 109
    • Largeur (mm): 51
    excavator
    323D LN 320C, 320D GC 320D, 320D2 L 323F L 321D LCR 320D L 320E L 320D FM 320E RR 320D2, 320D2 GC 320D RR 320E, 323D2 L 323D L 319D L 320D LRR 318C, 319D LN 320E LRR 319C 319D 320E LN 321C 323D S 323D