148-4642: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-4642: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 148-4642
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 5,70
    • Diamètre de la section (mm): 0,22
    • Diamètre intérieur (in): 8,04
    • Diamètre intérieur (mm): 204,3
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 204,30
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (75), NBR - Nitrile
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    log loaders forestry
    320DFMLLB, 320D2FMLL, 538LL

    forestry excavators
    320DFMGFB, 538GF, 320CFMHW, 320CFMST, 320D2FMGF

    excavator
    320D FM 320D LRR 320D2 L 320D L 320D FM RR 320D, 320D2, 323D L 320C FM 323D2 L 320, 319D L 320E L 321D LCR 320D2 GC 320D LN 320C, 323D LN 323, 325F LCR 323F SA 321C 320E RR 320E LRR 319D LN 320D GC 320 GC 323D SA 319D 538 318C, 320E LN 323E L

    track excavators
    320C, 320D2, 318C, 320, 320-01GC, 323-07, 320-07, 320-07GC, 320CLU, 319DL, 320EL, 320CL, 320DL, 323DL, 320D2GC, 321DLCR, 318FL, 323DS, 320DRR, 323FL, 320CLRR, 320D2L, 320DLRR, 325FLCR, 320FL, 320D, 320CLN, 319DLN, 320E, 323D2L, 318EL, 320CU, 319CLN, 323FLN, 323FOEM, 320ELOEM, 323FSAOEM