148-5353: JOINT EN VRAC CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-5353: JOINT EN VRAC CM

    Numéro de pièce : 148-5353
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Matière: Caoutchouc
    • Type de conception: Gouttière avec joint en bulbe sur le côté
    motor grader
    120M, 14M, 160M, 140M, 12M

    backhoe loader
    442D, 426C, 424D, 438C, 428D, 420D, 436C, 438D, 416D, 450F, 428C, 432F, 430F 450E, 432D, 416C, 420E 428F, 416E 444F, 414E, 446D, 442E, 420F 444E, 430E 432E, 422F, 430D, 422E, 434F, 434E, 428E, 416F