148-5355: JOINTS EN VRAC (CM)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-5355: JOINTS EN VRAC (CM)

    Numéro de pièce : 148-5355
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Le caoutchouc expansé EPDM (cellule fermée) est utilisé pour les tampons et les joints statiques exigeant une résistance supérieure aux conditions climatiques et une résistance moyenne à l'huile.
    • Hauteur hors tout (in): 5,83
    • Hauteur hors tout (mm): 148
    • Largeur hors tout (mm): 292,5
    • Matière: EPDM - Caoutchouc expansé
    • Type de conception: Gouttière avec joint en bulbe sur le côté
    telehandler
    TH220B, TH360B, TH350B, TH340B, TH460B, TH560B, TH580B, TH330B, TH355B

    wheel tractor-scraper
    621H, 621K OEM

    motor grader
    16M3, 140M, 160M 2 12M, 16M, 160M 3 AWD 120M, 120M 2 160M, 140M 3 12M 2 12M 3 140M 2 12M 3 AWD 24M, 14L 140M 3 AWD 14M, 14M-3 160M 3 18M3, 14M3

    wheel-type loader
    993K, 992K, 994K, 990K, 994H

    wheel dozer
    844K, 854K

    off-highway truck
    793F OEM 795F XQ 772G OEM 777F, 773G, 797F, 775F, 770G, 775G, 793F AC 775G LRC 777G, 793F CMD 773G OEM 773F, 772G, 770G OEM 793F, 775G OEM 773G LRC 795F AC 793F XQ