148-5448: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-5448: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 148-5448
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de frein air et moteur moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole, les liquides hydrauliques eau-glycol et eau-huile résistants au feu, l'eau, le pétrole brut et le mazout, les liquides non à base d'huile, les carburants diesel, les solutions antigels et l'air.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en néoprène sans soudures et de deux couches de tresse en textile séparées par un câble tressé en acier à haute résistance à la traction. Toutes les tresses en textile sont imprégnées avec un composé en caoutchouc synthétique résistant à l'huile et à la moisissure. Le revêtement extérieur en textile est résistant aux températures élevées. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Entretien moyenne pression des circuits moteur et des systèmes de freins pneumatiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.