148-6522: ASS. ROULEAU - SF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-6522: ASS. ROULEAU - SF

    Numéro de pièce : 148-6522
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 7,87
    • Diamètre de filetage (mm): 200
    • Diamètre de la bride (in): 9,45
    • Diamètre de la bride (mm): 240
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Type de bride: Bride simple
    excavator
    345B L 345B