148-7027: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-7027: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 148-7027
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    challenger
    75E 95E 35 55 85E 65E 45

    motor grader
    140H 160M 3 AWD 160H 160M 2 120K 2 14L 120K 12K 140M 2 140M 3 AWD 12M 2 12M 12M 3 AWD 160K 140M 140M 3 140 GC 160M 140K 160M 3 12M 3 12H 140K 2

    wheel-type loader
    938G II 950G II 962G II 928G

    engine - generator set
    C18

    petroleum products
    C18

    paving compactor
    CP-44 CS-44

    skid steer loader
    242B3

    integrated toolcarrier
    IT28G IT62G II IT38G II

    marine products
    C18