148-7397: ENGRENAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-7397: ENGRENAGE

    Numéro de pièce : 148-7397
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Entraînement de pompe

    Description :

    • Les entraînements de pompe sont des composants importants des convertisseurs de couple, lesquels transmettent ou multiplient le couple généré par un moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10,5
    • Hauteur (mm): 266,7
    • Largeur (mm): 205,74
    • Longueur (in): 8,1
    • Longueur (mm): 205,74
    off-highway truck
    797B, 793F CMD 797F, 794 AC 797, 793F, 793F AC 795F XQ 793F OEM 793D, 795F AC 793F XQ