148-7425: GUIDE DE SOUPAPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-7425: GUIDE DE SOUPAPE

    Numéro de pièce : 148-7425
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Guide de soupape

    Description :

    • Les guides de soupape sont des pièces métalliques de forme cylindrique, enfoncées dans les culasses, dans lesquelles les soupapes vont et viennent.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,1
    • Longueur (in): 4,1
    wheel tractor-scraper
    615, 627E, 627B, 627F, 615C, 611, 637E, 637G, 615C II 627G

    pipelayer
    572R

    paving compactor
    CB-534

    engine - generator set
    3306B, 3306, 3304B, 3304

    motor grader
    140H, 14G, 140G, 12G, 163H NA 12H ES 130G, 14H NA 160H, 140H ES 140H NA 12H NA 160H ES 12H, 160G, 160H NA 120G, 143H

    wheel-type loader
    936F, 966G, 966G II 972G II 972G, 966F II 950B, 966F, 962G, 966D, 966E, 950E, 970F, 950B/950E

    wheel-type skidder
    528B, 518C, 530B, 525, 545, 515

    engine - industrial
    3306, 3304, 3304B, 3306B, D330C, D333C

    articulated dump truck
    D250E II D300E, D250E, D300E II

    engine - truck
    1673C 3306B, 3306C, 3306

    challenger
    65D, 70C, 65C

    track-type tractor
    D7H, D7R, 7 D6R, 56H 7U 6A 6SU D6H XR D6H, D6G2 XL 6S 57H D6G, 7A D7G, 6 D6H XL D5E, D6D, D7G2 D6H II D4H III D4H, D6E D6G2 LGP D6D SR 7S D5H, 7SU D4H XL

    wheeled excavator
    W330B

    engine - machine
    3306, 3304, 3304B, 3306B, D330C, D333C

    wheel dozer
    814F, 814B

    track-type loader
    973C, 973

    track-type skidder
    D4HTSK III 527 517 D5HTSK II

    excavator
    330-A L 235C, 235B, 330-A 350-A 350-A L 330B L 330-A L 330 L

    earthmoving compactor
    815F, 815B, 816B, 816F