148-7499: ENS. CONTACTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-7499: ENS. CONTACTEUR

    Numéro de pièce : 148-7499
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Contacteur de la pompe d'alimentation

    Description :

    • Les contacteurs sont des composants importants des pompes d'alimentation, lesquelles amènent le carburant depuis le réservoir vers le moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,75
    • Hauteur (mm): 19,05
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 8
    • Longueur (mm): 203,2
    articulated dump truck
    D350E, D400E

    engine - truck
    3406C, 3406B, 3306, 3306B