148-7786: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-7786: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 148-7786
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    924G 938H 924GZ

    wheeled excavator
    M318D M320D2 M316D M313D M318D MH M315D M317D2 M315D2

    integrated toolcarrier
    IT38H

    chargeur à bras télescopique
    TH63 TH82 TH103 TH62 TH83