148-7987: ROULEMENT - BOÎTIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-7987: ROULEMENT - BOÎTIER

    Numéro de pièce : 148-7987
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Palier de carter de pompe à eau

    Description :

    • Les paliers de carter de pompe à eau sont des composants importants des pompes à eau, qui font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,6
    • Longueur (in): 9,4
    engine - generator set
    3512C, 3512B, 3516, 3508, 3516B, 3512

    petroleum products
    3512C, 3512B, 3516, 3508, 3516B, 3512