148-9282: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    148-9282: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 148-9282
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    cold planer
    PM-200, PM-201

    track-type tractor
    D3K LGP D3K XL

    integrated toolcarrier
    IT62G

    paving compactor
    CC-24 CB-22 CB-24 CB-32

    wheel-type loader
    962G, 950G, 950G II 962G II

    earthmoving compactor
    836H