149-0811: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-0811: BAGUE

    Numéro de pièce : 149-0811
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bande d'usure

    Description :
    Une bande d'usure sert à supprimer le contact métal contre métal entre le piston et le fût de cylindre ou entre la tige hydraulique et la culasse afin d'empêcher la formation d'éraflures et d'éraillures.

    Attributs :
    Il existe différents types de bandes d'usures pour différents types d'applications. Les largeurs standard des bandes d'usure sont déterminées en fonction des exigences en matière de chargement latéral propres à chaque application. Les bandes d'usure peuvent être fabriquées en métal revêtu de plastique, et elles sont généralement dotées d'une fente sur le côté pour faciliter l'installation.

    Applications recommandées :
    Les bandes d'usure sont recommandées dans toutes les applications de réétanchéification pour allonger la durée de vie des composants du vérin hydraulique, et ainsi contribuer à réduire les coûts d'exploitation globaux.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (mm): 466,78
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (mm): 456,98
    • Hauteur (mm): 195,6
    • Largeur (mm): 383,54
    • Largeur - A (+/- 0,762 mm) (mm): 196,00
    • Longueur (mm): 388,62
    off highway trucks
    797, 797FXQ, 795FXQ, 795FAC, 797B, 797F