149-0813: Bague d'usure de culasse
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-0813: Bague d'usure de culasse

    Numéro de pièce : 149-0813
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,001 inch) (in): 16,13
    • Diamètre de la tige (in): 15,75
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,003 inch) (in): 10,02
    off-highway truck
    795F XQ 797B, 795F AC 797, 797F