149-1050: ASS. ROULEAU - SF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-1050: ASS. ROULEAU - SF

    Numéro de pièce : 149-1050
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur (jonc d'arrêt)

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 7,76
    • Diamètre de la bride (in): 8,94
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,5
    • Taille de vis (in): 5/8
    • Type de bride: Bride simple
    track-type skidder
    517