149-1051: ASS. ROULEAU - DF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-1051: ASS. ROULEAU - DF

    Numéro de pièce : 149-1051
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 7,76
    • Diamètre de filetage (mm): 197
    • Diamètre de la bride (in): 8,9
    • Diamètre de la bride (mm): 226
    • Type de bride: Double bride
    track-type skidder
    517