149-2209: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-2209: JOINT

    Numéro de pièce : 149-2209
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint de la plaque de l'échangeur thermique

    Description :

    • Les joints de plaque des composants importants des échangeurs thermiques, qui transfèrent ou échangent efficacement de la chaleur d'un point vers un autre.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,15
    • Hauteur (mm): 3,81
    • Largeur (mm): 304,8
    • Longueur (in): 18
    • Longueur (mm): 457,2
    engine - generator set
    3508B, 3516B, 3512B, 3516C

    petroleum products
    3508C, 3512C, 3516B, 3516C

    engine - industrial
    3516B, 3508B, 3512B, G3408, 3512C