149-2494: ARBRE - ID CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-2494: ARBRE - ID CHAÎNE

    Numéro de pièce : 149-2494
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de roue folle

    Description :

    • Les arbres de roue folle transportent la roue folle rotative et les supports vers le châssis porteur via les blocs de roue folle.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 107,7
    • Diamètre d'arbre (mm): 58
    • Longueur (mm): 372
    ttt
    D6R III D6R II D6T XL PAT D6T, D6R, D6T XW D6T LGP D6R STD D6T XL D6T XW PAT D6R XL D6T LGPPAT D6R LGP

    tskd
    527

    emac
    C9.3