149-2915: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-2915: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 149-2915
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Palier lisse rectiligne

    Description :
    Les paliers lisses de timonerie Cat® contribuent au mouvement de rotation entre la timonerie des châssis des machines et les outils de travail. Ils se trouvent principalement dans les bras et les godets des machines. Les goupilles et paliers lisses Cat d'origine sont conçus pour fonctionner en tant que système, afin de garantir les performances que vous attendez. Les concepteurs Caterpillar adaptent la combinaison adéquate de dimensions, de matériaux, de finitions de surface et de processus de fabrication à chaque pièce afin de garantir un fonctionnement et une usure corrects pour l'ensemble des pièces dépendantes et à proximité.


    Attributs :
    Les paliers lisses à usage intensif Cat sont fabriqués dans un acier de grande qualité et durcis, pour une résistance à l'usure exceptionnelle. Ils fonctionnent en tant que système spécifiquement pour votre machine Cat, et ils sont testés et éprouvés dans les applications les plus difficiles au monde. Ils offrent une solidité et une résistance optimales, pour un coût total réduit, une résistance à la fatigue et une solidité exceptionnelles, une résistance supérieure à l'usure par abrasion et une protection à toute épreuve contre l'effritement et le grippage des goupilles, même dans les applications de charge élevée.


    Applications recommandées :
    Les paliers lisses Cat sont conçus pour fonctionner dans des conditions exigeantes qui nécessitent une résistance à la charge, pour une durée de vie accrue des paliers. Ils constituent le choix idéal pour bénéficier de performances optimales dans les applications exigeantes. Ils sont conçus pour s'adapter à la goupille correspondante.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Description: Bronze Bearing
    • Gorge externe: Non
    • Gorge interne: Non
    • Matière: Bronze
    • Notas: Radial Holes: No
    • Perçages croisés: Non
    underground mining loaders
    R1700G

    load, haul, dump
    R1700G

    underground articulated truck
    AD30

    wheel dozer
    824K, 824H, 824G, 824G II 824GII

    wheel-type loader
    980M, 982M, 980K HLG 980G II 980K, 980G, 980H

    wheel loaders
    980H, 982M, 980L, 980M, 980K, 980GII, 980KOEM

    wheel dozers
    824K, 824H, 824G, 824G II 824GII

    compactors
    826K, 825G, 825K, 826G, 825GII, 826GII

    earthmoving compactor
    826H, 825G II 826G II 825H