149-3256: JOINT - TAMPON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-3256: JOINT - TAMPON

    Numéro de pièce : 149-3256
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,32
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 8,25
    • Diamètre de la tige (in): 8,00
    • Diamètre de la tige (mm): 203,20
    • Forme du joint: Type C
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 8,83
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 224,28
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.