149-4915: Ass. compresseur d'air
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-4915: Ass. compresseur d'air

    Numéro de pièce : 149-4915
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Compresseur d'air

    Description :
    • Les compresseurs d'air assurent l'alimentation en air de différentes parties du moteur.

    Attributs :
    • Les pièces Cat® sont usinées selon des spécifications précises et sont construites dans un esprit de durabilité, de fiabilité, de productivité, d'impact moindre sur l'environnement et de réutilisabilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Compresseur d'air remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 241,3
    • Largeur (mm): 350,5
    • Longueur (mm): 370,84
    motor grader
    140K 2 160K, 140K, 120K, 12K, 120K 2

    wheel-type loader
    966F, 966F II 966E, 966D

    petroleum products
    TH31-C9P TH31-E61 C9, C7, TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600 3126B, 3126, 3126E, 3116

    engine - industrial
    C-9, C7, 3126B, C9, SPP101 3126

    engine - truck
    TH31-C9P TH31-E61 C9, C7, TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600 3126B, 3126, 3126E, 3116

    earthmoving compactor
    815B