149-5240: BARRE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-5240: BARRE D'APPUI

    Numéro de pièce : 149-5240
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 1,27
    • Désignation des matériaux: Le PEEK est utilisé dans des conceptions nécessitant des tolérances dimensionnelles serrées, une haute résistance aux contraintes et une résistance aux carburants et lubrifiants à hautes pressions et des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,1
    • Largeur de la section (in): 0,06
    • Matière: PEEK - Plastique polyétheréthercétone
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Seal/O-Ring Type: Split
    telehandler
    TL943C, TH336C

    pipelayer
    561N

    wheel tractor-scraper
    637D, 627G, 637E, 637G

    engine - generator set
    C9, XQP300 3516C, 3126B, C9 GEN SET

    motor grader
    12K, 140M, 12H, 135H, 120H, 140G, 120K, 160M 2 140K, 140K 2 160M, 140M 2 160K, 12M, 14L 120K 2

    wheel-type loader
    924G, 938G II 950H, 962H, 962G II 950G II 966F II 990 II 966D, 966F, 966E, 928HZ, 924GZ, 930H

    forest products
    TK721, TK752, 584, 521, 532, TK751, 580B, 584HD, TK711, 586C, 522, 541, 511, TK741, 2290, 541 2 573, TK722, 2391, 2590, TK732, 322C, 2491, 551, 552, 570B, 522B, 2390, 521B, 552 2

    engine - industrial
    C-9, C9, C7, 3126B, SPP101

    wheel-type skidder
    525C, 535C, 545C

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C9, C7, 3126E, C-9, 3126, 3126B

    challenger
    MT765, MTC745, MT755, MT745, MT735, MTC765, MTC755, MTC735

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-755, AP-1000D, BG-260D, AP-1055F AP-1055D, AP-1000F

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT62H

    track-type tractor
    D6N, D6R III D6R II D6R, D7R, D7R LGP D7R XR D6T, D5N D6R LGP D6R XL D6R STD

    wheeled excavator
    M330D M325C MH M322D MH

    engine - machine
    C-9

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    CX31-C9I C9, TH31-C9P C7, TH31-E61 TH31-C9I 3126B, CX31-P600

    track-type loader
    953C, 963C, 973C, 973D

    excavator
    336D L 330D, 325D MH 329D L 330D L 329D, 330C, 325C, 336D, 330D MH 330C FM 336D2 L 340D L 322C, 325D, 336D2 XE 330C LN 325D L 336D2 LXE 324D L 322C FM 336D2, 328D LCR 336D2 L XE 324D LN 325C FM 326D L 330C L 325C L 324D FM M325D L MH 325D FM 349E, 336D2 GC 329D LN

    earthmoving compactor
    815F II 815B, 816F II