149-5403: ENS. BLOC - BSC
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-5403: ENS. BLOC - BSC

    Numéro de pièce : 149-5403
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bloc-cylindres

    Description :

    • Le bloc-cylindres fait office de corps principal du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 27
    • Hauteur (mm): 685,8
    • Largeur (mm): 508
    • Longueur (in): 37,5
    • Longueur (mm): 952,5
    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    pipelayer
    561M

    paving compactor
    CS-563D CS-573D, CS-533C, CS-573C, CP-563D, CS-563C CS-531D, CP-563C, CB-634C, CS-583D, CS-533D, CS-531C, CP-533C, CP-533D, CS-583C, CB-634D

    motor grader
    120H, 135H, 135H NA 120H ES 120H NA

    wheel-type loader
    950F II 928G, 960F, 938F, 950F

    engine - industrial
    3116

    engine - truck
    3116

    challenger
    45, 35, 55

    asphalt paver
    AP-1050B, AP-1000, AP-1055B, BG-2455C, BG-245C, BG-260C, AP-1000B, BG-240C, AP-900B

    track-type tractor
    D6M D5M

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT28F

    wheeled excavator
    M318, M320, M325B

    track-type loader
    963B 953C, 963C

    excavator
    325B L 322B LN 325B LN 320B S