149-5461: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-5461: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 149-5461
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Joints pour système de climatisation automobile ; joints soufflets souples haute température ; joints de direction assistée haute température ; joints hydrauliques haute température ; joints de chemise centrale
    • Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; carburants Diesel ; lubrifiants Diester ; ozone ; huiles de pétrole, graisses ; réfrigérant HFC - 134a (non-fréon) ; fluides de silicone ; vapeur d'eau ; liquides de refroidissement moteur à base d'eau
    • Diamètre de la section (mm): 3,5
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 7,48
    • Diamètre intérieur (mm): 190,1
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 190,09
    • Désignation des matériaux: Le HNBR présente une excellente résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refroidissement, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Certaines formules peuvent être utilisées avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: HNBR (78), HNBR - Nitrile hydrogéné
    • Non-compatibilité: Essences aromatiques et oxygénées ; fluides de frein automobile et avions ; hydrocarbures chlorés ; éthers ; cétones ; fluides esterphosphoriques
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 264
    • Température (°C): -40° - 121°
    • Température (°F): -40° - 275°
    track-type tractor
    D6T XL PAT D6T, D5K2 LGP D5K2 XL D4K2 LGP D6T XL D3K2 LGP D6T XW D4K XL D4K LGP D3K XL D6T LGP D6T LGPPAT D4K2 XL D3K2 XL D5K XL D3K LGP D5K LGP D6T XW PAT

    pipelayer
    583T, 587R, 587T

    wheeled excavator
    W345B II

    wheel-type skidder
    525C, 545C

    engine - industrial
    C175-16

    excavator
    345B II 345B II MH 345B L 345B

    articulated dump truck
    740B, 740, 735B, 735, 735 OEM

    off-highway truck
    772G, 770G, 772, 770G OEM 770, 772G OEM