149-5933: JOINT CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-5933: JOINT CM

    Numéro de pièce : 149-5933
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (in): 10
    • Hauteur hors tout (mm): 254
    • Largeur hors tout (mm): 229
    • Matière: Caoutchouc
    • Type de conception: Profil en D simple
    material handler
    MH3037

    cold planer
    PM310, PM312, PM313

    track-type tractor
    D6T LGPPAT D6T XW D6T XW PAT D6R III D7E, D8R D6N LGP D6T XL D6R II D8T, D6T, D8R II D6T LGP D7R II D7R, D6N, D5R2 D6R, D9R, D9T, D6R LGP D6T XL PAT D7R XR D10T, D7E LGP D6R XL D7R LGP D6N XL D10T2

    pipelayer
    587R, 587T, 583T, PL87, PL83

    paving compactor
    CW-34 CW-16 CW34

    mini hydraulic excavator
    301.5, 301.6, 308, 301.8, 301.7CR 309, 308.5 310 307.5 302CR

    wheel-type loader
    966M, 980M, 950M, 966M XE 972M, 972M XE 972L, 962M, 982M, 972K, 966L, 962 962K, 950M Z 966K, 950L, 962M Z 962L, 980L, 950K

    off-highway truck
    777D, 773E, 777B, 777E