149-6032: ROULEMENT - PRINCIPAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-6032: ROULEMENT - PRINCIPAL

    Numéro de pièce : 149-6032
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Palier de vilebrequin

    Description :

    • Les paliers de vilebrequin offrent une surface concordante qui permet au vilebrequin de tourner dans le bloc-moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,06
    • Hauteur (mm): 77,62
    • Largeur (mm): 180,64
    • Longueur (in): 7,18
    • Longueur (mm): 182,4
    3500
    3512, G3512, G3520B, PMG3516 3516, 3516B, 3512C, G3508, 3508, 3512B, G3516, 3508B, G3512B, G3516B, G3520J G3512H, 3516C, G3516C, G3512E, G3508B, G3516E, 3508C, SPF343 SPT343 SPS343 SPF343C G3516J, G3516H, G3520C, 3512BHD, 3516BHD, 3512CHD, 3512H

    engine - generator set
    G3516B, 3516E, G3520E, G3516H, G3508, 3512, 3512B, 3508B, G3512, G3516C, G3520B, 3516B, 3516C, G3520C, G3516E, 3516, 3512C, G3512E, G3516, 3508, PM3512 XQC1600, PM3516, XQC1200 G3520H, PMG3516 PP3516 PM3508 3508C

    wheel-type loader
    994, 992G, 994D

    engine - industrial
    3512, G3512, G3520B, PMG3516 3516, 3516B, 3512C, G3508, 3508, 3512B, G3516, 3508B, G3512B, G3516B, G3520J G3512H, 3516C, G3516C, G3512E, G3508B, G3516E, 3508C, SPF343 SPT343 SPS343 SPF343C G3516J, G3516H, G3520C, 3512BHD, 3516BHD, 3512CHD, 3512H

    track type tractors
    D11R, D11N

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    777, 777C, 785D, 777D, 776D, 797, 789C, 789D, 789, 793D, 797B, 785, 785C, 789B, 776C, 777B, 785B, 793C, 793B, 784C, 777DLRC, 789DXQ, 785DOEM

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3516, 3512C, 3508C, 3516C, 3508B, TH48-E80 3512B, 3516B, CX48-P2300 3512, TH48-E70

    off highway trucks
    777, 777C, 785D, 777D, 776D, 797, 789C, 789D, 789, 793D, 797B, 785, 785C, 789B, 776C, 777B, 785B, 793C, 793B, 784C, 777DLRC, 789DXQ, 785DOEM

    wheel loaders
    994F, 994H