149-6034: ROULEMENT - PRINCIPAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-6034: ROULEMENT - PRINCIPAL

    Numéro de pièce : 149-6034
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Palier de vilebrequin

    Description :

    • Les paliers de vilebrequin offrent une surface concordante qui permet au vilebrequin de tourner dans le bloc-moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10,4
    • Hauteur (mm): 264,16
    • Largeur (mm): 93,98
    • Longueur (in): 9,7
    • Longueur (mm): 246,38
    3500
    G3508, 3512, G3516C, 3512C, 3512B, 3516B, G3512H, G3512, 3516C, 3516, G3516, G3516H, G3520C, 3508B, 3512BHD, 3516BHD, 3512CHD, 3512H G3516B

    engine - generator set
    3508C, 3512B, 3512C, 3508B, TH48-E80 3512, 3516, CX48-P2300 3516B, 3516C, TH48-E70 G3516, G3520E, 3508, G3520H, G3520C, XQC1200 G3516C, G3516H, G3520B, G3516B, PM3512 G3512, XQC1600, 3516E, PM3516, G3508, G3512E, PMG3516 G3516E, PP3516 PM3508

    wheel-type loader
    992G, 994D, 994

    engine - industrial
    3512C, G3512B, G3516, 3512B, 3516B, 3516C, G3512, 3516, G3516J, G3516B, G3508, G3520B, SPF343C PMG3516 3508B, 3512, 3508, G3520J SPS343 SPT343 G3508B, G3512E, SPF343 3508C, G3516C, G3516E

    track type tractors
    D11N, D11R

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    789D, 785B, 793C, 776D, 777C, 785C, 776C, 797B, 785D, 789C, 793B, 777D, 785, 789, 793D, 777

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3508C, 3512B, 3512C, 3508B, TH48-E80 3512, 3516, CX48-P2300 3516B, 3516C, TH48-E70 G3516, G3520E, 3508, G3520H, G3520C, XQC1200 G3516C, G3516H, G3520B, G3516B, PM3512 G3512, XQC1600, 3516E, PM3516, G3508, G3512E, PMG3516 G3516E, PP3516 PM3508

    off highway trucks
    777D, 777B, 785D, 776D, 784C, 789D, 785C, 797, 789B, 777DLRC, 785DOEM, 789DXQ

    wheel loaders
    994F, 994H