149-6035: ROULEMENT - PRINCIPAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-6035: ROULEMENT - PRINCIPAL

    Numéro de pièce : 149-6035
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :

    • Les paliers de vilebrequin offrent une surface concordante qui permet au vilebrequin de tourner dans le bloc-moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,06
    • Longueur (in): 7,18
    3500
    3516B, G3520C, 3516E, 3512B, 3512, PMG3516 G3516, PM3508 3516C, G3516H, 3516, G3520E, G3516B, 3508, PM3516, G3516C, 3508B, 3512C, 3516BHD, 3516CHD

    marine products
    3516C, 3512B, 3512C, 3508B, 3516B, 3508, 3512, 3516, 3508C, G3512E

    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    3516B, G3520C, 3516E, 3512B, 3512, PMG3516 G3516, PM3508 3516C, G3516H, 3516, G3520E, G3516B, 3508, PM3516, G3516C, 3508B, 3512C, 3516BHD, 3516CHD

    wheel-type loader
    992G, 994D, 994F, 994, 994H

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512B, 3508C, 3516C, 3512C, 3516B, 3512, 3516, TH48-E70 TH48-E80 3508B, CX48-P2300

    off highway trucks
    797B, 777D, 789B

    engine - industrial
    G3516, 3512C, G3512, 3512B, 3516, 3512, 3516B, G3516C, 3516C, 3508B, G3520J G3512E, G3516B, 3508, 3508C, G3516E, SPS343 PMG3516 G3508, G3516J, G3520B, G3508B, SPF343 G3512B, SPF343C SPT343 G3512H

    excavator
    5230, 5130B, 5130, 5230B

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    793C, 776C, 793D, 793B, 789, 777D, 789D, 776D, 785, 777C, 785D, 789C, 785B, 784C, 785C, 797, 777, 777B