149-7107: ASS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    149-7107: ASS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 149-7107
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 8,27
    • Diamètre de filetage (mm): 210
    • Diamètre de la bride (in): 9,84
    • Diamètre de la bride (mm): 250
    • Inclinaison de chaîne (in): 9
    • Inclinaison de chaîne (mm): 228,6
    • Type de bride: Double bride
    excavator
    350 L 350-A L